Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

6H07C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
6H07C
EAN
5027590486279
UPC
051712589185
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
17.65 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
Cable protection
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului