Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

710

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
710
UPC
784564107107
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.31 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Squeeze

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.