Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

730A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 730 industrial globe and guard, Medium base, 2" box depth, 50/60 Hz, Glass globe, With cast copper-free aluminum guard, Incandescent, Copper-free aluminum, PS-25 max. lamp size, Wall mount, 300 Vac, 300W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 730 industrial globe and guard
Catalog Number
730A
UPC
662276386198
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
13.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
4.11 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Base type
Medium
Box depth
2"
Globe material
Glass
Guard type
With cast guard
Guard material
Copper-free aluminum
Lamp type
Incandescent
Material
Copper-free aluminum
Lamp size - max
PS-25
Wattage
300W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
300 Vac

Exportați specificațiile produsului

3D CAD drawing package

Instrucțiuni de instalare

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.