Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

741ASM

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
741ASM
UPC
662276386518
Product Length/Depth
10.06 in
Product Height
12.69 in
Product Width
8.88 in
Product Weight
8 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.