Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

7.2WFMSJ125
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Motor fuse-link, medium voltage, 125 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, with striker HS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
7.2WFMSJ125
EAN
5027590054461
UPC
051712501255
Product Length/Depth
442 mm
Product Height
76 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
5200 g
Compliances
VDE 0670-4
DIN 43625
Certifications
IEC60282-1
Model Code
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354730 Nickel-plated copper fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
63 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
3.19 ohms
Voltage rating
7.2 kV
Watt losses
70 W

Specificaţii produse

Application
Motor protection
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
76 x 442 mm
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului