Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

80L09C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 600 V, DC 250 V, 22 x 127 mm, HRCII-C, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
80L09C
EAN
5027590490566
UPC
051712551120
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
36 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
75 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Connection
Blade end

Exportați specificațiile produsului