Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

80LEC

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 80A, None, Fuse

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
80LEC
EAN
5027590490603
UPC
051712668552
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
45 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Specificaţii produs

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
240 V
Rated voltage DC
150 V
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Watt losses
10 W
Fuse shape
Radial bladed tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
LEC
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.