Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

880

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
880
UPC
782274005003
Product Length/Depth
5 in
Product Height
12.25 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
1.14 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
2-1/2" or 3"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.