Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

950G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3-1/2" or 4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
950G
UPC
662277005623
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
5.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.45 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.