Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

970F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3-1/2" or 4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970F
UPC
782274005508
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
3.05 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2" or 4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.