Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

989

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 3-1/2" or 4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
989
UPC
782274005805
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
15 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.98 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.