Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

9PX8KIPM

Eaton 9PX UPS, Power Module, 8 kVA, 7.2 kW, Input: Hardwired, Outputs: Hardwired, Rack/tower, 3U

Specificații generale

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX8KIPM
UPC
743172039361
Product Length/Depth
70 cm
Product Height
44 cm
Product Width
13 cm
Product Weight
19 kg
Compliances
CE Marked
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Exportați specificațiile produsului