Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

A304WCSF

Eaton Rhinobox GFCI, Power Cord, 50A, 4 ft, Nylon, NEMA 14-30P, 125/250 Vac, Pro grip,

Specificații generale

Product Name
Eaton Rhinobox GFCI
Catalog Number
A304WCSF
UPC
032664670794
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.161 lb
Compliances
NAFTA

Specificaţii produs

Type
2' Angle Connector
Amperage Rating
50A
Cord length
4' (1.23m)
Material
Nylon
NEMA configuration
14-30P
Voltage rating
125/250 V
Cord type
Pro grip

Exportați specificațiile produsului