Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AC32

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 500 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AC32
EAN
5027590491693
UPC
051712844772
Product Length/Depth
113 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 Vac, 250 Vdc
Voltage type
AC
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
97 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.