Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ACB100DC

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector, AC/MC and FMC, Zinc die cast, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector
Catalog Number
ACB100DC
UPC
662277082563
Product Length/Depth
1.67 in
Product Height
3.35 in
Product Width
1.76 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
1"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.