Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ACB38

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.400-0.660" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3/8"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB38
UPC
784564002747
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
3/8"
Cable opening (min/max)
0.400-0.660 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.