Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ACB75DC

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector, AC/MC and FMC, Zinc die cast, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector
Catalog Number
ACB75DC
UPC
662277082556
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
2.68 in
Product Width
1.48 in
Product Weight
0.13 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.