Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ACMF38

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector, AC/MC, Zinc die cast, 3/8"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector
Catalog Number
ACMF38
UPC
662277026321
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC
Trade size
3/8"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.