Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AD6

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1.8 Watt, 97 mm fixing centre

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD6
EAN
5027590491808
UPC
051712844802
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Date electrice

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
97 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.