Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AGC-45/100-R

Eaton AGC series Fast-acting fuse .45A, , AGC-45-100-R

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series AGC 1⁄4” x 1 1⁄4” 3AG Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
AGC-45/100-R
UPC
051712655224
Product Height
32 mm
Product Weight
1.8 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Specificaţii produs

Used with
out axial leads
Amperage Rating
.45A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
5
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us