Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AJC47

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box and adapter assembly
Catalog Number
AJC47
UPC
782274030609
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
5 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.