Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AJC66

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 2", Box only

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box
Catalog Number
AJC66
UPC
782274165783
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10.75 in
Product Width
9.88 in
Product Weight
2.2 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Trade size
2"
Material
Cast aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.