Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ALC3216

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 12-24 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 1", Cushion type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC3216
UPC
782274034409
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
6.41 in
Product Width
1.97 in
Product Weight
3.68 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
12-24 lb
Luminaire stem size
3/4"
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.