Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AMR51

Eaton Crouse-Hinds series square cover, 4-11/16", Drawn construction, Zinc coated steel, Single-gang, One device, 5/8" - 1-1/4" raised adjustable, 5.3 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
AMR51
UPC
662277171229
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
0.61 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
One device, 5/8" - 1-1/4" raised adjustable
Construction
Drawn
Material
Zinc coated steel
Number of gangs
Single-gang
Box size
4-11/16"
Capacity
5.3 cubic inch capacity

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.