Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

APR3565

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 30A, 0.87-1.38", Four-wire, five-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR3565
UPC
782274045931
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
2.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
2.35 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Four-wire, five-pole
Cable diameter
0.87-1.38"
Material
Copper-free aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.