Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ARD36

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD36
UPC
782274070407
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.