Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ARRC23

Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box
Catalog Number
ARRC23
UPC
782274089706
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
5.31 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.225 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Trade size
3/4"
Material
Cast aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.