Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ARRH33

Eaton Crouse-Hinds series ARRH back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRH back box
Catalog Number
ARRH33
UPC
782274090405
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
5.31 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.95 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.