Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ASB 7

Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing, AC/MC and FMC, 90°C temperature rating, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing
Catalog Number
ASB 7
UPC
784564002594
Product Weight
0.04 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
90°C temperature rating
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
1-1/2 in

Exportați specificațiile produsului