Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Date electrice

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportați specificațiile produsului