Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B136AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B136AL
UPC
781011503918
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.175 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Flat four hole tee gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Exportați specificațiile produsului