Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B2009SS6

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 0.0740" H x 2.6080" L x 1.25" W, Steel material

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2009SS6
UPC
781011610258
Product Length/Depth
2.608 in
Product Height
0.074 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Special features
Include combination recess hex head machine screw
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului