Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B2011HDG

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 1-5/8" O.D. size, 1/4"-20 hardware size, Steel, Hot-dipped galvanized finish

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2011HDG
UPC
781011601300
Product Length/Depth
3.351 in
Product Height
0.0677 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Size
1-5/8"
Finish
Hot-dipped galvanized
Material
Steel
Bolt/pin size
1/4"-20

Exportați specificațiile produsului