Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B2011SS4

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 1-5/8" O.D. size, 1/4"-20 hardware size, Steel, Stainless steel type 304 finish

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2011SS4
UPC
781011601331
Product Length/Depth
3.351 in
Product Height
0.074 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Size
1-5/8"
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
Bolt/pin size
1/4"-20

Exportați specificațiile produsului