Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B279SS4

Eaton B-Line series post base, 1.62" H x 6" L x 6" W, Steel, Stainless steel type 304, Square post base, centered offset

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series post base
Catalog Number
B279SS4
UPC
781011526856
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1.62 in
Product Width
6 in
Product Weight
3.14 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Square post base, centered offset
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului