Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B280AL

Eaton B-Line series post base, 3.5" H x 6" L x 6" W, Aluminum, Aluminum, Fits channel B22, Square post base, centered offset

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series post base
Catalog Number
B280AL
UPC
781011526917
Product Length/Depth
6 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
3.92 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Square post base, centered offset
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
For channel type
Fits channel B22

Exportați specificațiile produsului