Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B280SS6

Eaton B-Line series post base, 3.5" H x 6" L x 6" W, Steel, Stainless steel type 316, Fits channel B22, Square post base, centered offset

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series post base
Catalog Number
B280SS6
UPC
782051261486
Product Length/Depth
6 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
3.92 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Square post base, centered offset
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
For channel type
Fits channel B22

Exportați specificațiile produsului