Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B292SS6

Eaton B-Line series bracket, 6" H x 20.5" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series bracket
Catalog Number
B292SS6
UPC
782051337570
Product Length/Depth
20.5 in
Product Height
6 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
4.9 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Special features
4 holes 9/16 in diameter,(2) 9/16 In diameter
Type
Bracket
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului