Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B334AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 9.12" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B334AL
UPC
781011862282
Product Length/Depth
9.12 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.32 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Seven hole cross gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum

Exportați specificațiile produsului