Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B556AL

Eaton B-Line series corner plate, 5.37" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Aluminum

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series corner plate
Catalog Number
B556AL
UPC
781011558994
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Five hole corner gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului