Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B590

Eaton B-Line series fiber wire retainer, 1.5" H x 1.37" L x 1.62" W, Steel

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series fiber wire retainer
Catalog Number
B590
UPC
781011559229
Product Length/Depth
1.37 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Special features
Installation aid for retaining wire before install
Type
Fiber wire retainer
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului