Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B844SS6

Eaton B-Line series shelf angle and brackets, 4" H x 4" L x 1.78" W, Steel, Stainless steel type 316, Universal shelf bracket

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series shelf angle and brackets
Catalog Number
B844SS6
UPC
781011868376
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
1.78 in
Product Weight
0.132 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Universal shelf bracket
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului