Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BAB2020

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting, Switching neutral,20 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Specificații generale

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2020
UPC
786679302200
Product Length/Depth
2.906 in
Product Height
2.906 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.55 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Specificaţii produs

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
  • Bolt-on mounting
  • Switching neutral

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.