Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BAB3045H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Moisture-fungus treatment,45 A,10 kAIC,Three-pole,240 V,Non-Interchangeable,Q32,BAB

Specificații generale

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3045H
UPC
786679303450
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Specificaţii produs

Amperage Rating
45 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Quantity
32
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.