Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BAO100
100Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO100
EAN
5027590491952
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
100Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
74 mm Fixing Centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A3
Fuse type
BAO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.