Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BC50

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC50
EAN
5027590492126
UPC
051712844468
Product Length/Depth
113 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
58.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
97 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
BC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.