Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BC63M100

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63 A, AC 500 V, 21 x 114 mm, gM, 63M100

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC63M100
EAN
5027590492140
UPC
051712578479
Product Length/Depth
3.302 mm
Product Height
21.082 mm
Product Width
113.538 mm
Product Weight
60.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
97 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
BC

Exportați specificațiile produsului