Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BDH1

Eaton B-Line series deck hangers, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.061lbs, Deck hanger bracket, 230 lbs load capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series deck hangers
Catalog Number
BDH1
UPC
799038759768
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.061 lb
Certifications
UL/CUL listed

Specificaţii produs

Load capacity
230 lbs
Product Category
Hangers
Type
Deck hanger bracket
Application
Supports conduit or pipe up to 1.5 inch diameter

Exportați specificațiile produsului