Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BH1

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.017lbs, #8 Wire or 0.25" plain rod, Components, 160 lbs load capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BH1
UPC
781011188009
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.017 lb
Certifications
UL/CUL listed

Specificaţii produs

Load capacity
160 lbs
Product Category
Hangers
Type
Components
Application
Supports wire or plain rod
Size
#8 wire or 0.25 inch plain rod

Exportați specificațiile produsului