Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BH4

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.027lbs, Components, 0.25" or 0.38" threaded rod size, 160 lbs load capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BH4
UPC
781011188153
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.027 lb
Certifications
UL/CUL listed

Specificaţii produs

Load capacity
160 lbs
Product Category
Hangers
Type
Components

Exportați specificațiile produsului